Da Performance für Linck immer ein Entscheidungskriterium ist, wird eine schnelle zentrale Steuerung gefordert, die auch schnellste Signalverarbeitung bzgl. Erfassung und Ausführung, inkl. Motion Control, ermöglicht. Zusätzlich ist Fehlersicherheit immer notwendig.
Der leistungsstärkste Controller der S7-1500, die CPU 1518F-4 PN/DP vereint
Performance und Fehlersicherheit in einer Steuerung, verwendet dafür Profinet
mit Profisafe zur schnellen, fehlersicheren Kommunikation zu dezentralen ET
200SP Baugruppen mit dem schnellen Rückwandbus.
„Für uns zählt vor allem Performance. Mit der S7-1518F erreichen wir attraktive Vorschubgeschwindigkeiten und können die gesamte Anlage mit nur einer SPS steuern – einschließlich aller Safety-Funktionen.“
Andreas Martin, Projektleiter
Aufgrund der System-Performance wird erstmals nur ein Controller für die gesamte Maschine benötigt, Fehlersicherheit inklusive
Komplexe Walzen- und Kettenantriebe sowie Positionierung der Spaner-Antriebe erstmals in Kompaktbauweise realisierbar
Keine separate Failsafe-HW für Controller und Antrieb erforderlich, damit vereinfachtes Engineering im TIA Portal und reduzierte Kosten für die Serie
Die Oberkircher Firma Linck Holzverarbeitungstechnik ist seit Jahrzehnten ein etablierter Partner großer Sägewerke. Auf der Holzmesse „Ligna“ hat Linck den Prototypen eines kompakten Vierseitenspaners mit neuester Steuerungstechnik vorgestellt, der den Stamm in einem Maschinendurchlauf bearbeitet. Die Ausrichtung des Stamms wird dabei kontinuierlich nachgeführt – für maximale Ausbeute und hohe Kantlingsqualität.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.