Infrabaker International - Brandneuer mobiler Infrarot-Ofen gart mit Siemens-Elektronik
Lebensmittelindustrie, Belgien
Infrabaker International - Brandneuer mobiler Infrarot-Ofen gart mit Siemens-Elektronik
Lebensmittelindustrie, Belgien
Food & Beverages
Infrabaker International
Kosten-, Platz und Zeit sparender
Infrarotofen
einsetzbar an beliebigem Standort
ohne Neuinstallation/ -montage
Konstante Produktqualität
Ein
Anbieter für SPS-Steuerung, Antriebe, IO-Systeme und
weitere Elektronikkomponenten
Einfache
Umsetzung eines brandneuen mobilen Infrarot-Ofens: Infrabaker International
entwickelt, fertigt und vertreibt Infrarot-Öfen für die Zubereitung von Fleisch,
Fisch, Gemüse und anderen Lebensmitteln.
Brandneues Konzept für einen kompakten, mobilen Infrarot-Ofen in Einklang mit den strengen Normen der Lebensmittelindustrie, der von unten und oben heizt. Mit dem IO-System SIPLUS HCS lässt sich die Strahlungsintensität der Infrarotlampen äußerst genau ansteuern.
Zeitersparnis durch einfaches Engineering, schnelle Entwicklung und schnelle Inbetriebnahme auf Grund von TIA Portal
Kostenersparnis: 50% weniger Platzbedarf im Schaltschrank und 40% weniger Verkabelung durch Einsatz von SIPLUS HCS4300
Konstant hohe Produktqualität und enorme Flexibilität: TIA Portal, HCS4300
Produkt- und Systemsupport überall zu jeder Zeit: ET 200SP
Infrabaker International (OEM) entwickelt, fertigt und vertreibt Infrarot-Öfen ("Infrabaker") für die Zubereitung von Fleisch, Fisch, Gemüse und anderen Lebensmitteln.