Hofmann Wärmetechnik GmbH, Durchlaufofenanlage mit SIMATIC ET 200SP Motorstartern
Wärmebehandlung, Fördertechnik, Automotive
Hofmann Wärmetechnik GmbH, Durchlaufofenanlage mit SIMATIC ET 200SP Motorstartern
Wärmebehandlung, Fördertechnik, Automotive
Automotive
Hofmann Wärmetechnik GmbH
Abmessungen der Durchlauföfen sind auf ein Minimum reduziert
Hohe Produktivität: Reduzierung von Inbetriebnahme- und Ausfallzeiten
Internationaler Einsatz der Durchlauföfen
Für die Antriebe der Umluftventilatoren setzt
Hofmann auf Frequenzumrichter Sinamics G120 C und G120 D mit integrierter
temperaturabhängiger Frequenzregelung integriert. Steuerungsseitig wird eine
Simatic S7-1500 eingesetzt. Die Simatic ET 200SP
Motorstarter vervollständigen das dezentrale Peripheriesystem ET 200SP und
steuern die Motoren der Fördertechnik in den Durchlauföfen an. Die elektronische
Strommessung innerhalb des Motorstarters nutzt Hofmann, um Blockaden auf dem
Förderband im Durchlaufofen zu erkennen. Das Engineering erfolgt über das TIA
Portal.
Platzersparnis: kompakte Schaltschrankbestückung und damit Reduktion der Schaltschrankanzahl
Reduzierter Engineering und Verdrahtungsaufwand, u.a. durch Integration ins TIA Portal und Push-in-Technologie
Diagnosedaten ermöglichen frühes Erkennen von Blockaden und Leitungsbruch
Hofmann Wärmetechnik ist ein führender Hersteller von Durchlauföfen zur Härtung von Aluminiumbauteilen, die weltweit in der Flugzeug- und Automobilindustrie Anwendung finden. Die Ansteuerung der Motoren in den Anlagen, welche die Fördertechnik bewegen, übernehmen Simatic ET 200SP Motorstarter von Siemens.