Goebel, Innovation Rollenschneidmaschine, schneller,
effzienter,
produktiver
mit TIA
Goebel GmbH
Goebel, Innovation Rollenschneidmaschine, schneller,
effzienter,
produktiver
mit TIA
Goebel GmbH
Machine Building
Goebel GmbH
Erhöhung der Maschinenverfügbarkeit
Verkürzung der Stillstandszeiten
Kompakte Maschine schnell marktreif
Die GOEBEL XTRASLIT 2 ist eine innovative
Rollenschneidmaschine und setzt Maßstäbe in der hochproduktiven Verarbeitung von
Papier, Folien und flexiblen Verpackungsmaterialien.
Mit der Neuentwicklung der XTRASLIT 2 hat Goebel eine noch vielseitigere Rollenschneidmaschine entwickelt. Das konnte mit den Siemens Komponenten der Antriebstechnik, HMI Bedienpanels, S7-Steuerungen und IO-Devices erreicht werden.
„Durch
die verbesserte Diagnosetiefe erhöhen wir die Verfügbarkeit unserer Maschine bis zu 15%“.
Harald Knechtel, Sales Director GOEBEL
Verbesserte Diagnose, Erhöhung der Verfügbarkeit der Maschine bis zu 15 % mit übergreifender TIA Systemdiagnose (TIA, PROFINET-Systemdiagnose)
Schnelle Fehleridentifikation, direkt an der Maschine über IPC (IPC 627C)
Platzersparnis und schnellere Inbetriebnahme, Platzersparnis von 50% mit der ET 200SP und 20% schnellere IBN (ET 200SP)
Goebel ist einer der weltweit führenden Hersteller von Rollenschneidmaschinen für die Papier und Folien verarbeitende Industrie. Die GOEBEL XTRASLIT 2 ist eine innovative Rollenschneidmaschine und setzt Maßstäbe in der hochproduktiven Verarbeitung von Papier, Folien und flexiblen Verpackungsmaterialien.