Biogest International, Effizienzsteigerung in Abwasseranlagen
Wasserbranche, Deutschland
Biogest International, Effizienzsteigerung in Abwasseranlagen
Wasserbranche, Deutschland
Water
Biogest International GmbH
Bei internationalen Ausschreibungen sind kurze Time-to-Market bzw. Time-to-Profit wichtige Wettbewerbsvorteile. Gefordert wird weiterhin ein energieeffizienter Betrieb der Anlagen.
Durchgängiges Engineering von Automatisierungs-
und Antriebstechnik im TIA Portal führt zu Zeiteinsparungen bis 30%.
Antriebstechnik führt zu Energieeinsparungen von bis zu 10%.
"Die gesamte Antriebstechnik kann aus einem Guss projektiert werden - allein dafür rechne ich mit einer Zeiteinsparung von ca. 30%."
Dr. Gruhler, Biogest International
TIA Portal, die gemeinsame Engineeringplattform für Steuerung und gesamte Antriebstechnik (Integrated Drive System) führt zu 30%iger Zeiteinsparungen beim Engineering und bei der Diagnose.
Mit SIMOGEAR Motoren der Energieeffizienzklasse IE3 lassen sich bis zu 10% Energie sparen - bei erhöhtem Wirkungsgrad.
Zur Energieeinsparung tragen auch SINAMICS Umrichter bei: Sie verfügen über Eco- und Sleep-Modus. Durch präzise Regelung lässt sich zusätzlich die Prozessführung so optimieren, dass weitere Ressourcen eingespart werden.
Die durchgängige Kommunikation von der Steuerung bis zum Motor unterstützt den Remote Zugriff bei Inbetriebnahme, Betrieb und Instandhaltung - das spart Reisezeit und erhöht die Wirtschaftlichkeit bei internationalen Geschäften.
Planung und Bau von biologischen Kläranlagen für den Einsatz im kommunalen und industriellen Bereich.