Kalundborg
El in Dänemark – Wasserwerke intelligenter betreiben
WinCC Unified bringt Skalierbarkeit
und spart Zeit
Kalundborg
El in Dänemark – Wasserwerke intelligenter betreiben
WinCC Unified bringt Skalierbarkeit
und spart Zeit
Water
Kalundborg El & Automatik
Kalundborg Denmark
Die Versorgung mit sauberem Trinkwasser liegt in Dänemark zumeist in der Hand kleiner lokaler Wasserwerke, die oft von Ehrenamtlichen betrieben werden. Kalundborg EI hatte bisher ein SCADA-System von einem anderen Hersteller im Einsatz, neben SIMATIC HMI Panels, die in WinCC flexible programmiert wurden. Die Programmierung musste für jedes Gerät einzeln erledigt werden.
Ersatz der bestehenden, inkonsistenten
Lösung für SCADA und Panels
Einfache und intuitive Steuerung von
Wasserwerken von jedem Gerät aus –
incl. Fernzugriff
Wartungsverträge im gesamten Land
erfordern einfache online Aktualisierung der Software
Skalierbarkeit für kleine und größere
Wasserwerke
SIMATIC WinCC Unified System
WinCC Unified PC Runtime +
Unified Comfort Panels, ET200 SP, CPU 1510/1512, TIA Portal
WinCC Unified bietet nahtlos
integrierte Hardware und Software.
Programmierung
von PCs und Panels auf nur einer
effizienten Projektierungssoftware
Volle
Skalierbarkeit der Hardware und Software. WinCC Unified ermöglicht die
Verwendung der gleichen Bilder auf PCs, Mobiltelefonen, Tablets und den Panels
in den Wasserwerken.
Änderungen an der Software sind
problemlos machbar, denn die Struktur ist überall gleich und alles kann online
aktualisiert werden.
Mit WinCC Unified konnte der Entwickler den
Zeitaufwand für die Programmierung um das Zehnfache reduzieren.
Enorme Zeitersparnis bei der Projektierung
Besserer Kundendienst – Unterstützung mit Fernzugriff
Einfache online Aktualisierung
Hohe Flexibilität – Steuerung des Wasserwerks mit beliebigen Geräten – für kleine und größere Wasserwerke
Zukunftsorientierte Lösung mit einfacher Implementierung neuer Funktionen
Die Versorgung mit sauberem Trinkwasser liegt in Dänemark zumeist in der Hand kleiner lokaler
Wasserwerke, die oft von Ehrenamtlichen betrieben werden. Intelligente Lösungen von Siemens
vereinfachen den Betrieb und Support der Systeme. Mit
WinCC Unified konnte der Entwickler den Zeitaufwand für die Programmierung um
das Zehnfache reduzieren.