HACOS baut hochflexible Maschine für Tonys Chocolonely mit SIMATIC Technik
Food & Beverage, Belgien
HACOS baut hochflexible Maschine für Tonys Chocolonely mit SIMATIC Technik
Food & Beverage, Belgien
Food & Beverages
HACOS
Kombination
des Automatisierungsgrads und die Datenintegration einer industriellen Lösung
mit der Kompaktheit einer Maschine für die handwerkliche oder mittelständische
Produktion.
Flexibilität
Optisches Erscheinungsbild
Schnelle Umsetzung im Engineering
HACOS nv ist ein Maschinenbauer aus Belgien und hat
für den Endkunden Tonys Chocolonely aus den Niederlanden eine flexible Maschine
mit SIMATIC Technik gebaut, die es den Besuchern des Flagship-Stores von Tonys
Chocolonely in Amsterdam ermöglicht, ihre eigens konfigurierte Schokolade
produzieren zu lassen.
SIMATIC S7 Controller (S7-1200 & S7-1500)
SIMATIC HMI Comfort Panel PRO
TIA Portal
„Mit diesem Projekt zeigen wir, was mit moderner Automatisierungstechnik im Zeitalter der Digitalisierung möglich ist.“
Nahtlosen Datentransfer mit dem Bestell- und Trackingsystem.
Es kann ohne Gehäuse an der Maschine installiert werden, was Platz und
Kosten spart.
Auf Basis von Standards und wiederverwendbaren Modulen und Bausteinen
kann HACOS dank des durchgängigen Engineerings die Automatisierungslösung
effizient umsetzen.
Produktion in Losgröße 1 ermöglicht durch eine hochmoderne Automatisierungs- und Visualisierungslösung
Integration der Daten aus der Produktion mit dem Bestell- und Trackingsystem
Vollständige Prozesstransparenz
HACOS nv ist Maschinenbauer aus Belgien und hat für den Endkunden Tonys Chocolonely aus den Niederlanden eine flexible Maschine mit SIMATIC Technik gebaut.
Hochflexible Schokoladenmaschine, die es den Besuchern des Flagship-Stores von Tonys Chocolonely in Amsterdam ermöglicht, ihre eigens konfigurierte Schokolade produzieren zu lassen.